Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Company
Jakob Antriebstechnik
Description
EKM - Elastomer coupling with clamping hub
Bill of material
EKM 90 - D1=16 D2=16
CNSORDERNO
Order number
SIZE
Size
TN
Nominal torque
Nm
D1
Diameter ØD1
mm
Entrez la valeur pour D1
Diameter ØD1
mm
cm
inch
ft
D2
Diameter ØD2
mm
Entrez la valeur pour D2
Diameter ØD2
mm
cm
inch
ft
L
Overall length L
62 mm
A
Outer diameter ØA
60 mm
HARD
Hardness
MI
Moment of inertia
0.18 10^-3kgm^2
TS
Torsional stiffness
2.00 Nm/arcmin
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
0.5 mm
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
0.10 mm
LSR
Lateral spring rate
3700 N/mm
WEIGHT
Mass approx.
0.32 kg
D12
Hubs ØD1/2 prebored
12.0 mm
C
Length C
19.5 mm
E
Length E
22.0 mm
G
Length G
18 mm
FTA
Thread F
M 8
N
Keyway
PDF
Datasheet
Download
LINK
Website link
Website
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale