Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Jakob Antriebstechnik
Beschreibung
EKM - Elastomerkupplungen mit radialer Klemmnabe
Stückliste
EKM 90 - D1=16 D2=16
CNSORDERNO
Bestellnummer
SIZE
Größe
TN
Nennmoment
Nm
D1
Durchmesser ØD1
mm
Wert eingeben für D1
Durchmesser ØD1
mm
cm
inch
ft
D2
Durchmesser ØD2
mm
Wert eingeben für D2
Durchmesser ØD2
mm
cm
inch
ft
L
Gesamtlänge L
62 mm
A
Außendurchmesser ØA
60 mm
HARD
Härte
MI
Trägheitsmoment
0.18 10^-3kgm^2
TS
Torsionsteife
2.00 Nm/arcmin
MAXSA
Max. Wellenversatz axial
0.5 mm
MAXSL
Max. Wellenversatz lateral
0.10 mm
LSR
Laterale Federsteife
3700 N/mm
WEIGHT
Masse ca.
0.32 kg
D12
Naben ØD 1/2 vorgebohrt
12.0 mm
C
Länge C
19.5 mm
E
Länge E
22.0 mm
G
Länge G
18 mm
FTA
Gewinde F
M 8
N
Passfedernut
PDF
Datenblatt
Herunterladen
LINK
Webseiten-Link
Website
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen