Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Jakob Antriebstechnik
Description
EKS - Elastomer coupling with expanding cone hub
Bill of material
EKS 50 - D1=15 D2=16
CNSORDERNO
Order number
SIZE
Size
TN
Nominal torque
Nm
D1
Diameter ØD1
mm
Entrez la valeur pour D1
Diameter ØD1
mm
cm
inch
ft
D2
Cone hub diameter ØD2
mm
Entrez la valeur pour D2
Cone hub diameter ØD2
mm
cm
inch
ft
L
Overall length L
71.0 mm
A
Outer diameter ØA
60 mm
MI
Moment of inertia
0.16 10^-3kgm^2
TS
Torsional stiffness
0.60 Nm/arcmin
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
0.5 mm
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
0.10 mm
LSR
Lateral spring rate
2600 N/mm
WEIGHT
Mass approx.
0.40 kg
B
Outer diameter ØB
55 mm
C
Length C
19.5 mm
E
Length E
23 mm
F
Thread F
M 8
I
Thread I
M 6
TMIN
Insertion depth T min.
21 mm
TMAX
Insertion depth T max.
29 mm
N
Keyway
PDF
Datasheet
Download
LINK
Website link
Website
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale