Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Company
Jakob Antriebstechnik
Description
ESM-A - Elastomer coupling with conical hub
Bill of material
ESM-A 90 - D1=17 D2=17
CNSORDERNO
Order number
SIZE
Size
TN
Nominal torque
Nm
D1
Diameter ØD1
mm
Entrez la valeur pour D1
Diameter ØD1
mm
cm
inch
ft
D2
Diameter ØD2
mm
Entrez la valeur pour D2
Diameter ØD2
mm
cm
inch
ft
L
Overall length L
78 mm
A
Outer diameter ØA
55 mm
HARD
Hardness
MI
Moment of inertia
0.280 10^-3kgm^2
TS
Torsional stiffness
2.00 Nm/arcmin
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
0.5 mm
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
0.07 mm
LSR
Lateral spring rate
3700 N/mm
WEIGHT
Mass approx.
0.60 kg
MS
Max. speed
21000 min^-1
E
Length E
30.0 mm
F
Thread F
4 x M 5
G
Length G
18 mm
K
Length K
25 mm
PDF
Datasheet
Download
LINK
Website link
Website
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale