Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Company
Jakob Antriebstechnik
Description
ESM-A - Elastomer coupling with conical hub
Bill of material
ESM-A 90 - D1=17 D2=17
CNSORDERNO
Order number
SIZE
Size
TN
Nominal torque
Nm
D1
Diameter ØD1
mm
Введите значение для D1
Diameter ØD1
mm
cm
inch
ft
D2
Diameter ØD2
mm
Введите значение для D2
Diameter ØD2
mm
cm
inch
ft
L
Overall length L
78 mm
A
Outer diameter ØA
55 mm
HARD
Hardness
MI
Moment of inertia
0.280 10^-3kgm^2
TS
Torsional stiffness
2.00 Nm/arcmin
MAXSA
Max. shaft-misalignment axial
0.5 mm
MAXSL
Max. shaft-misalignment lateral
0.07 mm
LSR
Lateral spring rate
3700 N/mm
WEIGHT
Mass approx.
0.60 kg
MS
Max. speed
21000 min^-1
E
Length E
30.0 mm
F
Thread F
4 x M 5
G
Length G
18 mm
K
Length K
25 mm
PDF
Datasheet
Download
LINK
Website link
Website
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро